NSL mikro 50-13-V10
Piastre di serraggio
ID 1358958
Piastra di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Funzione Turbo
- Protezione anti-torsione a 1 via
- Dimensioni: 59,5 x 49,5 x 26 mm
- Forza traente: 400 N
- Forza traente con funzione turbo: 1500 N
- Pressione di azionamento: 6 bar
- Peso: 0.5 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 59.5 |
---|---|
Larghezza [mm] | 49.5 |
Forza traente [N] | 400.0 |
Forza traente con funzione turbo [N] | 1500.0 |
Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
Peso [kg] | 0.5 |
La fornitura comprende
Piastra di serraggio, staffe cilindriche, manuale operativo; senza perni di serraggio