WDM-5X-BM 80-125
Moduli base e impilabili
ID 1398162
Sistema di serraggio diretto del pezzo in lavorazione nella versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Modulo di base
- Sistema manuale
- Dimensioni: 168 x 130 x 125 mm
- Forza traente: 15 kN
- Coppia di azionamento: 15 Nm
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Peso: 6.65 kg
Specifiche tecniche
Diametro [mm] | 80.0 |
---|---|
Altezza H [mm] | 125.0 |
Forza traente [kN] | 15.0 |
Coppia di azionamento [Nm] | 15.0 |
Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.005 |
Peso [kg] | 6.65 |
La fornitura comprende
Modulo base, istruzioni per l'uso, senza viti di fissaggio; senza perni di fissaggio