WTR-A 100
Ganasce a cambio rapido
ID 1479313
Morsetti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsetto riportato non lavorato
- Cambio rapido morsetti
- Adatto per: Morsa a vite TANDEM BWA misura 100
- Dimensioni: 46.4 x 46.8 x 27 mm
- Materiale: 16MnCr5
- Peso: 0.5 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 46.4 |
---|---|
Larghezza [mm] | 46.8 |
Altezza [mm] | 27 |
Materiale | 16MnCr5 |
Adatto per | 100 |
L [mm] | 46.4 |
B [mm] | 46.8 |
H [mm] | 27 |
T1 [mm] | 15 |
T3 [mm] | 36 |
Peso [kg] | 0.5 |
La fornitura comprende
Ganasce a cambio rapido