ROTA NCO2 1400 Z720-M2
Mandrino autocentrante a 3 ganasce senza foro passante
ID 1481323
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- Interfaccia ganasce: Modulo 2
- Senza compensazione della forza centrifuga
- Senza regolazione singola delle ganasce
- Corpo del mandrino: EN-GJS-500-7
- Corsa/griffa: 23 mm
- Corsa del pistone: 57 mm
- Forza di serraggio max.: 300 kN
- Forza di azionamento max: 170 kN
- Numero di giri max.: 500 1/min
- Peso: 824 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | - |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 28 (Z720) |
Dentatura | Modulo 2 |
Numero di giri max. [1/min] | 500.0 |
Forza di serraggio max. [kN] | 300.0 |
Forza di azionamento max [kN] | 170.0 |
Corsa/griffa [mm] | 23.0 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 57.0 |
Momento di inerzia [kgm²] | 200.0 |
Peso [kg] | 824.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino, golfare e istruzioni per l'uso