arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO FLANGE Ø32x82 Illustrazione simile

TENDO FLANGE Ø32x82

Mandrino ad espansione idraulica

ID 28000062

TENDO FLANGE Ø32x82, Portautensili per la rettifica di utensili
  • FLANGIA TENDO
  • Mandrino ad espansione idraulica
  • Attacco portautensile: FLANSCH/FLANGE
  • Diametro di serraggio D1: 32 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 250 Nm


La fornitura comprende: Include la chiave di attuazione
Tecnologia Mandrino ad espansione idraulica
Serie FLANGIA TENDO
Attacco portautensile FLANSCH/FLANGE
Diametro di serraggio D1 32 mm
D2 [mm] 54
D6 [mm] 52.2
L [mm] 82
L2 [mm] 82
L4 [mm] 54
Coppia min. [Nm] 250
Peso [kg] 1.9

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione