B 110-SRS-M-2525
- Corsa max.: 5120 mm
- Forza motrice max.: 6000 N
Specifiche tecniche
Corsa max. H [mm] | 5120 |
---|---|
Forza motrice max. [N] | 6000 |
Precisione di ripetibilità [mm] | ± 0.03 |
Lunghezza totale max. [mm] | 5600 |
Velocità max. [m/s] | 1.25 |
Accelerazione max. [m/s²] | 20 |
Temperatura ambiente min. [°C] | 0 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 80 |
Peso morto di base con slitta inclusa [kg] | 12.5 |
Massa aggiuntiva per 100 mm di corsa [kg] | 1.4 |
Peso della slitta [kg] | 5.8 |
Lunghezza piastra slitta [mm] | 320 |
Sistema di guide | Guida a rulli |
Diametro rulli [mm] | 28 |
Sistema di azionamento | Azionamento mandrino |
Coppia a vuoto [Nm] | 1 |
Momento di inerzia [kgm²] | 0.000225 |
Diametro del mandrino [mm] | 25 |
Passo del mandrino [mm] | 25 |
Numero max. di giri del mandrino [1/min] | 3000 |
Lunghezza X [mm] | 480 |
Larghezza Y [mm] | 110 |
Altezza Z [mm] | 135 |
Coppia Mx max [Nm] | 300 |
Coppia My max. [Nm] | 600 |
Coppia Mz max [Nm] | 450 |
Forza Fy max [N] | 2000 |
Forza Fz max [N] | 5000 |
Forza Fz max [N] | 2500 |
I supporti per mandrino standard SCHUNK con smorzamento del rumore (SAG) riducono la corsa massima di 10 mm per ogni 2 SAG.
Tenere presente che il momento di inerzia della massa per gli assi del mandrino si riferisce a un metro.
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Le forze e le coppie indicate si riferiscono ai valori massimi in caso di sollecitazione singola. Se si applicano più forze e/o momenti contemporaneamente, i valori individuali saranno più bassi.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.
Corsa max.
è la corsa massima consentita. Si devono prendere in considerazione accelerazione e distanze di frenatura o possibile sforamento.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento in condizioni costanti.
Accelerazione e velocità
Sono indicati i valori massimi delle unità senza carico. Le accelerazioni e le velocità effettive per la propria applicazione vanno dimensionate a parte e possono differire dai valori massimi.
Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.
Principio di funzionamento
Trasmissione a cinghia dentata o con vite a ricircolo di sfere, a scelta
Azionamento
si possono adattare servomotori di diversi fornitori senza problemi
Profilo
Profilato in alluminio estruso con nastro di copertura in plastica
Slitta
Slitte in alluminio con raschiatore a spazzole
La fornitura comprende
Istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione
Garanzia
24 mesi