LDN-US-0100
- Corsa max.: 2700 mm
- Forza motrice max.: 250 N
Specifiche tecniche
Sistema di azionamento | Azionamento lineare diretto |
---|---|
Corsa max. H [mm] | 2700 |
Forza motrice max. [N] | 250 |
Forza nominale [N] | 120 |
Carico mobile max. (orizzontale) [kg] | 15 |
Precisione di ripetibilità [mm] | ± 0.01 |
Velocità max. [m/s] | 4 |
Accelerazione max. [m/s²] | 40 |
Corrente max. [A] | 7.5 |
Corrente max. di arresto [A] | 2.07 |
Temperatura ambiente min. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 40 |
Peso slitta e motore [kg] | 3.75 |
Peso piastre terminali [kg] | 0.84 |
Massa aggiuntiva per 100 mm di corsa [kg] | 0.97 |
Lunghezza X [mm] | 250 |
Larghezza Y [mm] | 95 |
Altezza Z [mm] | 146.5 |
Coppia Mx max [Nm] | 264 |
Coppia My max. [Nm] | 936 |
Coppia Mz max [Nm] | 936 |
Forza Fy max [N] | 12080 |
Forza Fz max [N] | 12080 |
Forza Fz max [N] | 12080 |
Lunghezza A [mm] | 190 |
Lunghezza L [mm] | 250 |
Lunghezza L1 [mm] | 220 |
Lunghezza L2 [mm] | 125 |
Versione supportata | Sì |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Le forze e le coppie indicate si riferiscono ai valori massimi in caso di carico statico.
Informazioni generali sulla serie
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento in condizioni costanti.
Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.
Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.
Guida
Guida a rulli
Azionamento
Azionamento lineare diretto basato su un motore lineare sincrono AC trifase commutato elettronicamente e a eccitazione permanente
Sistema di misurazione della corsa
Sistema magnetico di misurazione senza contatto con varianti incrementale e assoluta; con interfacce HIPERFACE®, 1Vss e DRIVE-CLiQ.
Profilo
Profilo estruso a barra in alluminio con listelli di guida in acciaio rettificati
Slitta
Slitte in alluminio, elemento primario e testina di lettura del sistema di misurazione direttamente integrati
La fornitura comprende
Bustina con boccole di centraggio e istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione
Regolatore di azionamento
Regolatori Bosch Rexroth IndraDrive e Siemens SINAMICS supportati di serie; relativi parametri forniti su DVD, altri produttori disponibili su richiesta.
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta