NJ 101
Tassello a T combinato
ID 146107
NJ 101, Tassello a T combinato
- Larghezza della scanalatura: 16 mm
- Max coppia di serraggio: 70 Nm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Tassello a T combinato |
---|---|
Altezza H [mm] | 26.5 |
Altezza H1 [mm] | 8.5 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 25 |
Vite-cil. | M12 x 35 |
Coppia di serraggio max. [Nm] | 70 |
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)