PNK-G 400-2
Gruppi di ganasce basculanti
ID 190619
PNK-G 400-2, Gruppi di ganasce basculanti
- Dentatura: Dentatura diritta
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- La fornitura comprende: SP 400-2, ID-Nr. 194109PB 400-1, ID-Nr. 192110PT-S 400-1, ID-Nr. 191524SP 400-1, ID-Nr. 194108
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Gruppi di ganasce basculanti |
---|---|
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza B [mm] | 150 |
Larghezza B1 [mm] | 32 |
Altezza H [mm] | 99 |
Lunghezza L [mm] | 125 |
Profindità di serraggio T [mm] | 50 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M8 |
m/pezzo [kg] | 3.7 |
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.