TRQK 160
Griffe base QUENTES
ID 150024
TRQK 160, Griffe base QUENTES
- Dentatura: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 8 mm
- Interspazio: 18 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Griffe base QUENTES |
---|---|
Dentatura | Incastro a croce |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 8 |
Larghezza della linguetta S [mm] | 18 |
Larghezza B [mm] | 38 |
Altezza H [mm] | 54 |
Lunghezza L [mm] | 56 |
Spaziatura dei fori a [mm] | 12 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 32 |
Vite | M8 |
Materiale | Alluminio |
m/set [kg] | 0.5 |