EWM 210
Morsetti monoblocco teneri
ID 164130
EWM 210, Morsetti monoblocco teneri
- Dentatura: Dentatura diritta
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Morsetti monoblocco teneri |
---|---|
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza B [mm] | 45 |
Altezza H [mm] | 65 |
Altezza H1 [mm] | 39.6 |
Lunghezza L [mm] | 85 |
Materiale | Acciaio C45, bonificato |
m/set [kg] | 5.47 |