SAT-DR-BRS 500-710
Cubi triangolare
ID 431136
Torre di serraggio senza dispositivi di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Torre di serraggio triangolare con superfici di serraggio fresate ad altissima precisione e reticolo con fori per dispositivi di serraggio SCHUNK
- Nuova versione del reticolo con fori con boccole calibrate temprate e inserti filettati Ø12F7/M12
- Piastra di base: 500 x 500 mm
- Dimensioni torre: 280 x 710 mm
- Materiale: Ghisa EN-GJL-250
- Peso: 197 kg
Specifiche tecniche
Dimensioni pallet | 500 x 500 mm |
---|---|
Peso [kg] | 197 |
La fornitura comprende
Cubo, copertura, viti di movimentazione, senza copertura foro griglia