AZB SK50-45° ISO 7388-3 UD
Codoli di trazione
ID 9938219
AZB SK50-45° ISO 7388-3 UD, Codoli di trazione
- Codolo di trazione con foro passante DIN ISO 7388-3 forma UD
- Diametro: 29.1 mm
Specifiche tecniche
D1 [mm] | 29.1 |
---|---|
D2 [mm] | 19.6 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 65.5 |
L2 [mm] | 25.55 |
L3 [mm] | 17.95 |
a [°] | 45 |
G1 | M24 |
Peso [kg] | 0.099 |
Standard precedente: ISO 7388-2 forma B
Versione
Codolo di trazione con foro passante DIN ISO 7388-3 forma UD