iTENDO²
Portautensili con sensori, componenti e accessori
Con iTENDO², abbiamo portato il concetto di portautensile intelligente a un livello superiore. È disponibile in tre diversi pacchetti per rendere ancora più semplice il passaggio a questa tecnologia. Un elemento comune a tutti è il portautensili iTENDO² con varie interfacce macchina che, grazie al sensore di accelerazione più vicino al pezzo, fornisce valori di stabilità precisi che possono essere utilizzati per ottimizzare i processi di lavorazione. Come strumento per aumentare la trasparenza del processo, la versione base iTENDO² pad del portautensili può inviare i dati acquisiti direttamente al tablet in dotazione.
Con la versione iTENDO² easy connect integriamo la tecnologia dei portautensili intelligenti nella macchina e offriamo la possibilità di trasferire i valori misurati a un sistema di interrogazione del processo di livello superiore tramite un'interfaccia analogica. Con la versione iTENDO² easy monitor come espansione software e terza fase di espansione, offriamo la possibilità di un semplice monitoraggio del processo con integrazione della macchina.
Con la versione iTENDO² easy connect integriamo la tecnologia dei portautensili intelligenti nella macchina e offriamo la possibilità di trasferire i valori misurati a un sistema di interrogazione del processo di livello superiore tramite un'interfaccia analogica. Con la versione iTENDO² easy monitor come espansione software e terza fase di espansione, offriamo la possibilità di un semplice monitoraggio del processo con integrazione della macchina.
Descrizione
Vantaggi - I tuoi benefici
- Sensori che rilevano dati in tempo reale
Facile monitoraggio del processo e durata degli utensili massimizzata - Velocità di rotazione fino a 30.000 giri/min
Ampia gamma di utilizzi in numerose applicazioni - Compatibilità al 100%
Sostituzione con rapporto 1:1 con portautensili standard SCHUNK senza riprogrammazione del sistema dispendiosa in termini di tempo - Tre pacchetti di prodotti personalizzati
Una soluzione adatta per ogni compito e livello di complessità richiesti - iTENDO² pad
Maggiore trasparenza dei processi, ottimizzazione sostenibile dei processi, validi confronti tra processi
Opzioni ed informazioni speciali
- Alloggiamento in alluminio per protezione e versatilità ottimali
Ciò significa che tutti i componenti possono essere protetti durante lo stoccaggio e offre anche un trasporto altamente flessibile alla macchina in caso di monitoraggio temporaneo del processo. - iTENDO² pad
- Connessione diretta al tablet senza connessione alla macchina
- Display Chatter Index (dati 10 Hz)
- Valutazione allarmi e tendenze sul tablet