PGN-plus-P: un punto di riferimento, per sempre

I migliori valori di settore!

Tutti i valori del nostro PGN-plus-P fanno colpo da oltre 30 anni! In quanto pinza universale n. 1, stabilisce parametri di riferimento sostenibili sul mercato ed è sinonimo di perfezione e versatilità.

Il leader di settore in tutti i suoi valori

PGN-plus-P è prova delle prestazioni

Unico nel suo genere! La guida di scorrimento dentata brevettata da SCHUNK

Tecnologia collaudata. Ora persino migliore e integrata nella PGN-plus-P!

La guida di scorrimento dentata delle pinze SCHUNK PGN-plus-P e PGN-plus-E è stata perfezionata con la lubrificazione permanente e definisce il criterio tecnologico per questa classe di pinze. Le attuali pinze universali PGN-plus-P e PGN-plus-E sono i prodotti frutto di oltre 30 anni di esperienza SCHUNK.

PGN-plus-P con guida di scorrimento dentata e lubrificazione permanente

PGN-plus-P con guida di scorrimento dentata e lubrificazione permanente


Abbiamo migliorato ulteriormente l'affidabile tecnologia della pinza universale PGN-plus-P. Per la guida di scorrimento dentata con lubrificazione permanente, le dimensioni di supporto tra i sei spallamenti portanti sono state aumentate fino al 40%, incrementando le dimensioni delle superfici di guida.


Sintesi dei vantaggi:

  • È possibile un carico delle griffe maggiore fino al 120%
  • Dita più lunghe fino al 50%*
  • Prestazioni aumentate nelle stesse dimensioni della pinza e prestazioni maggiori dal sistema
  • Distribuzione di lubrificante rapida e uniforme anche con brevi corse

* rispetto alla guida di scorrimento con scanalatura a T

È la tecnologia a fare la differenza!

È la tecnologia a fare la differenza!


La tecnologia della pinza SCHUNK PGN-plus-P offre di più! Con le sue funzionalità potente, la PGN-plus-P appartiene a una classe propria.


Trai vantaggio dai benefici:

  • Distribuzione di lubrificante rapida,
    uniforme anche con brevi corse
  • Costo totale di esercizio ridotto (TCO)
  • Prestazioni sempre superiori
  • Sistemi più compatti ed efficienti
  • Affidabilità e robustezza continua


Informazioni sul prodotto

Tecnologia PGN-plus-P in dettaglio

La pinza SCHUNK PGN-plus-P aumenta ulteriormente la qualità delle pinze universali ad azionamento pneumatico. La guida di scorrimento dentata con lubrificazione permanente detta un criterio per il mercato. Allo stesso tempo, la PGN-plus-P trae vantaggio dalla vasta gamma di accessori SCHUNK, unica del suo genere, dove è possibile trovare il prodotto ideale per tutte le applicazioni di automazione.

  • Dita più lunghe del 50%


    La guida di scorrimento dentata, migliorata, permette di utilizzare griffe della pinza ancora più lunghe grazie a momenti massimi maggiori, pur mantenendo invariate le dimensioni della pinza e senza sovraccaricare le guide. Di conseguenza, grazie all'ingombro ottimizzato delle dita, la presa durante le operazioni di manipolazione in spazi ristretti è resa ancora più semplice.

  • Massima durabilità grazie a tasche di lubrificazione, contenute nella guida di scorrimento dentata


    Le tasche di lubrificazione nella guida di scorrimento dentata garantiscono una fornitura continua di lubrificante. Assicurano la formazione rapida di un film omogeneo di lubrificante, persino in corse brevi.



  • Forza di presa maggiore fino al 50%


    La superficie più larga del pistone di azionamento nel compatto spazio di installazione consente una maggiore forza di presa della PGN-plus-P. Pezzi più pesanti possono essere manipolati dalla pinza delle stesse dimensioni.
  • È possibile un carico delle griffe maggiore del 120%


    Per la guida di scorrimento dentata con lubrificazione permanente, le dimensioni di supporto tra i sei spallamenti portanti sono state aumentate, incrementando le dimensioni delle superfici di guida.

Flessibilità illimitata

La pinza PGN-plus-P di SCHUNK è sinonimo di diversità. Una flessibilità illimitata a vostra disposizione. Scegliete da un'ampia gamma di componenti accessori di alta qualità per PGN-plus-P per la vostra applicazione individuale. Combinate diverse opzioni senza compromessi. O scegliete le affidabili versioni speciali se occorre tener conto di condizioni ambientali speciali.

Valvole


Le microvalvole cilindriche SCHUNK possono essere montate direttamente nella pinza. Ciò permette di risparmiare sul tempo ciclo, sui costi relativi al cablaggio e all'aria compressa.


Accessori PGN-plus-P

Sistema di sensori


Varietà unica nel suo genere di sensori, ad esempio interruttore magnetico MMS, sensori induttivi di prossimità IN e molto altro.


MMS 22-PI 2


PGN-plus-P adatta per qualsiasi applicazione!

Versioni

  • Versione per il mantenimento della forza di presa AS/IS
    La versione per il mantenimento meccanico della forza di presa garantisce un forza minima di presa anche in caso di perdita di pressione. Nella versione AS/S questa agisce come forza di chiusura, nella versione IS come forza di apertura
  • Versione per la protezione dalla corrosione K
    per l'uso in ambienti che inducono alla corrosione
  • Versione ad alte temperature V/HT
    per l'uso in ambienti caldi
  • Versione di precisione P
    per la massima accuratezza
  • Versione ATEX EX
    per ambienti a rischio di esplosione
  • Versione antipolvere SD
    protezione antipolvere assoluta, grado di protezione migliorato contro l'ingresso di corpi estranei.
  • Coperture di protezione customizzate fino alla
    classe di protezione IP67, per l'uso in gamme di temperatura elevate.
  • Versioni aggiuntive
    Diverse opzioni possono essere combinate l'una con l'altra.

Dettagli del prodotto

JGP-P

La pinza ad alte prestazioni con diverse opzioni di monitoraggio, inclusa quella induttiva

Per tutti gli utenti che hanno sulla loro lista dei desideri criteri flessibili, solidi ed economici, la nuova pinza a 2 griffe parallele JGP-P è un sogno che diventa realtà. Non meno di dieci sistemi di sensori abbinati consentono un'ampia gamma di opzioni di interrogazione, come il monitoraggio della posizione della corsa o la differenziazione del pezzo. I pezzi conformi o difettosi possono essere smistati in modo rapido e affidabile in base alle deviazioni dimensionali.

Trai vantaggio dai benefici:

  • Concentrati sull'essenziale per la massima efficienza
  • Guida resistente con scanalatura a T per una manipolazione precisa di diversi pezzi
  • Accessori completi per il sensore per una varietà di monitoraggio, tra cui la posizione della corsa
  • Fissato su due lati della pinza in tre direzioni di filettatura per un montaggio universale e flessibile della pinza
  • Alimentazione elettrica mediante collegamenti diretti senza tubo flessibile o viti calibrate universali per un montaggio universale e versatile della pinza

Specifiche tecniche

Le differenze in breve

PGN-plus-P

  • Versatilità di impiego universale
  • Dita di presa più lunghe del 10% con la stessa dimensione
  • Più di 2.000 possibili combinazioni di varianti e opzioni

JGP-P

  • Per applicazioni sensibili ai costi
  • Dieci sistemi di sensori per opzioni di monitoraggio variabili

Foto

Video

Superior Stories PGN-plus-P

Le nostre pinze PGN-plus-P rendono i processi di automazione sicuri e affidabili: la nostra vasta gamma di prodotti consente di trovare la soluzione adeguata per ogni applicazione.

Commenti:

Dettagli del prodotto
Schede tecniche
Soluzioni
Brochure (PDF, 6 MB)