arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

Grippers autocentrantes

Perfección en el medio

Nuestros grippers céntricos estándar están disponibles como grippers para piezas pequeñas, universales y selladas con tres garras para un agarre externo e interno seguro de piezas con pesos comprendidos entre unos gramos y más de 100 kilos. Son aptos para muchas aplicaciones, desde la sala limpia hasta zonas de trabajo potencialmente explosivas y desde condiciones ambientales normales hasta aplicaciones de alta temperatura.
La capacidad de combinar un Gripper con sistemas de sensores, dedos prensores específicos para productos o dedos intermedias ofrece una mayor productividad. Asimismo, cuentan con elementos de diseño innovadores, como la guía multidentada, que se combinan con la más moderna tecnología de producción para garantizar su robustez y fiabilidad, convirtiéndolas en una inversión segura con una larga vida útil.
全フィルター
682件の結果
PZN-plus

PZN-plus

Universal 3-finger centric gripper with high gripping force and maximum moments due to multi-tooth guidance
系列を表示
EZU

EZU

Electric centric gripper for the reliable handling of a wide variety of workpiece geometries.
系列を表示
MPZ

MPZ

Small 3-finger centric gripper with base jaws guided on T-slots
系列を表示
PZH-plus

PZH-plus

Universal gripper with long travel and high maximum moment due to multi-tooth guidance
系列を表示
DPZ-plus

DPZ-plus

Despite the high moment load of the base jaws, this sealed 3-finger centric gripper meets the requirements of IP67 and does not permit the ingress of any substances from the working environment into the interior of the component.
系列を表示
PZB-plus

PZB-plus

Universal 3-finger centric gripper with large gripping force and high maximum moments per finger, plus center bore
系列を表示
SGW

SGW

Small, simple pressurized plastic angular gripper with spring return
系列を表示
JGZ

JGZ

Universal 3-finger centric gripper of the compact class with T-slot guidance and best cost-performance ratio
系列を表示
PZV

PZV

The multi-finger gripper for applications, in which two or three fingers are insufficient
系列を表示