AOV-10-6-V
Levigatrice a orbita casuale
ID 1435148
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Ponceuse excentrique AOV, Taille: 10, pneumatique, avec raccordement facultatif pour l'aspiration
- Compliance en Z: 12.7 mm
- Force Fz max.: 66.7 N
Specifiche tecniche
| Taille des disques de meulage | 150 mm (6'') |
|---|---|
| Compliance en Z [mm] | 12.7 |
| Trajectoire de compensation recommandée [mm] | ± 5 |
| Force de compliance en extension min. [N] | 13.3 |
| Force de compliance en extension max. [N] | 66.7 |
| Force de compliance en rétraction min. [N] | 6.7 |
| Force de compliance en rétraction max. [N] | 33.3 |
| Pression de compensation min. [bar] | 1.0 |
| Pression de compensation max. [bar] | 4.1 |
| Course de rectification [mm] | 5.0 |
| Vitesse à vide [1/min] | 10000.0 |
| Pression d'utilisation [bar] | 6.2 |
| Emission de bruit [dB(A)] | < 85 |
| Consommation d'air maximale [l/s] | 9.5 |
| Raccordement pneumatique moteur | 10 mm |
| Raccord pneumatique compensation | 4 mm |
| Poids [kg] | 2.68 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 35.0 |
| Diamètre D [mm] | 150.0 |
| Hauteur Z [mm] | 148.0 |
| Force Fz max. [N] | 66.7 |
| avec raccordement facultatif pour l'aspiration | Oui |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Les forces indiquées montrent la charge maximale.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali
Si prega di notare che l'unità non adatta per l'utilizzo in aree in cui siano presenti refrigeranti o fluidi di taglio.
Attacco
sul braccio del robot o in qualità di unità stazionaria
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata (<5 µm, secca) e oliata (2-3 gocce al minuto)
Garanzia
24 mesi