AOV-10-6
Lijadora excéntrica
ID 1435146
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
代替製品:
Lijadora excéntrica AOV, Tamaño: 10, neumática
- Trayecto de compensación Z: 12.7 mm
- Fuerza Fz máx.: 66.7 N
技術的詳細
| Tamaño de la muela | 150 mm (6'') |
|---|---|
| Trayecto de compensación Z [mm] | 12.7 |
| Trayecto de compensación recomendado [mm] | ± 5 |
| Fuerza de compensación mín. de extracción [N] | 13.3 |
| Fuerza de compensación máx. de extracción [N] | 66.7 |
| Fuerza de compensación mín. de introducción [N] | 6.7 |
| Fuerza de compensación máx. de introducción [N] | 33.3 |
| Presión de compensación mín. [bar] | 1.0 |
| Presión de compensación máx. [bar] | 4.1 |
| Carrera de rectificado [mm] | 5.0 |
| Revoluciones en marcha en vacío [1/min] | 10000.0 |
| Presión de trabajo [bar] | 6.2 |
| Emisión de ruidos [dB(A)] | < 85 |
| Máximo consumo de aire [l/s] | 9.5 |
| Motor de conexión neumática | 10 mm |
| Conexión neumática compensación | 4 mm |
| Peso [kg] | 2.68 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 35.0 |
| Diámetro D [mm] | 150.0 |
| Altura Z [mm] | 148.0 |
| Fuerza Fz máx. [N] | 66.7 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas indicadas muestran la carga máxima.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales
Tenga en cuenta que la unidad no es adecuada para su uso en un área donde haya líquido de refrigeración o líquidos de corte.
Montaje
en el brazo del robot o como unidad estacionaria
Accionamiento
neumático, mediante aire comprimido filtrado (<5 µm, seco) y aceitado (2-3 gotas por hora)
Garantía
24 meses