arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CC ER 16 P Ø1-1.5 類似のイラスト

CC ER 16 P Ø1-1.5

ER 精密コレットチャック

ID 23003586

CC ER 16 P Ø1-1.5, ER 精密コレットチャック
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • クランプ軸用: Ø1.5
  • 直径: 1.5 mm
  • 長さ L1: 27.5 mm
  • 振れ精度: ≤ 0,002 mm
Für ER 16
Für Spanndurchmesser Ø1.5
D1 min. [mm] 1.0
D1 max. [mm] 1.5
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Gewicht [kg] 0.025
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B