CC ER 16 P Ø3/8"
ER Präzisions-Spannzangen
IDnr. 1403899
CC ER 16 P Ø3/8", ER Präzisions-Spannzangen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Für Spanndurchmesser: Ø3/8"
- Durchmesser: 3/8"
- Länge L1: 27.5 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,002 mm
Technische gegevens
| Für | ER 16 |
|---|---|
| Für Spanndurchmesser | Ø3/8" |
| D1 min. [mm] | 8.525 |
| D1 max. [mm] | 9.525 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Gewicht [kg] | 0.017 |
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B