AZB MAZAK CAT 40 45° 5/8"-11 UNC L1=41,26
保持ノブ
ID 1491329
保持ノブ AZB MAZAK CAT 40 45° 5/8"-11 UNC L1=41,26
- MAZAK ANSI-CAT 40用保持ノブ
- 直径 D1: 18.796 mm
- 長さ L1: 41.3 mm
Technické údaje
| D1 [mm] | 18.796 |
|---|---|
| D2 [mm] | 12.446 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 41.3 |
| L2 [mm] | 16.3 |
| L3 [mm] | 11.2 |
| a [°] | 45.0 |
| G1 | M5/8" |
| 重量 [kg] | 0.052 |
メートルねじのバージョン
バージョン
貫通ボアおよび端面シール付きMAZAK ANSI-CAT 40用保持ノブ