arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KMRS SCAPTO C4 類似のイラスト

KMRS SCAPTO C4

クーラントチューブ用レンチ

ID 1429643

KMRS SCAPTO C4, クーラントチューブ用レンチ
  • 対応インターフェース: SCHUNK CAPTO C4
  • 直径: 6 mm
Pour interface SCHUNK CAPTO C4
D1 [mm] 6.0
D2 [mm] 11.0
L1 [mm] 111.0
Poids [kg] 0.182