ER 11 Mini JIS-BT 40x160
ERコレットチャック Mini
ID 23003629
ER 11 Mini JIS-BT 40x160, ツールホルダー
- ERコレットチャック Mini
- シリーズ: ERコレットチャック Mini
- ツールバーインターフェース: JIS-BT 40
- 突出長さ: 160 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
| テクノロジー | ERコレットチャック Mini |
|---|---|
| シリーズ | ERコレットチャック Mini |
| ツールバーインターフェース | JIS-BT 40 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| ER クランプのサイズ | ER 11 |
| 最小クランプ径 D1 [mm] | 1.0 |
| 最大クランプ径 D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 16.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 160 mm / 6.3" |
| 突出長さ L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 133.0 |
| G | M8x1 |
| 重量 [kg] | 1.16 |
| 冷却剤対応 | あり |
振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
JF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジ用ネジ山付き (調整ネジは付いていません)
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。