arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KOM HSK-A 63 Ø27x60 類似のイラスト

KOM HSK-A 63 Ø27x60

Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo

ID 263612

KOM HSK-A 63 Ø27x60, Porta-ferramentas
  • Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo
  • Série: Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Diâmetro de fixação: 27 mm
  • Rosca no diâmetro de fixação: M12
  • Comprimento de projeção: 60 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,006 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui parafuso de aperto, anel de acionamento e chaveta
Tecnologia Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo
Série Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 27 mm
Parafuso de aperto de rosca G M12
D2 [mm] 48.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 33.0
L12 [mm] 21.0
Peso [kg] 1.26
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Para montagem de fresas com ranhura longitudinal ou transversal

Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de aperto, anel de acionamento e chaveta

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta