ROTA NCR
Power lathe chucks without through-hole
Placa de 6 castanhas com mecanismo de oscilação para fixação com baixa deformação de componentes de paredes finas. Também disponível com sistema de compensação de força centrífuga adicional.
描述
Vantagens – Seus benefícios
- Placa de torno acionada de alavanca angular de precisão para demandas de alta qualidade
Permite excelentes resultados de usinagem - Alta eficiência do sistema de alavanca angular
Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação - Suporte de castanha ideal para fixação O.D. e I.D. devido a uma guia de castanha base muito longa
Permite altas forças de fixação com longa vida útil - Sistema de lubrificação otimizado
Forças de fixação consistentemente altas garantidas - Passagem de meios (lubrificante de refrigeração ou ar) como opção padrão integrada no corpo da placa
Flexibilidade dependendo da aplicação - Design de baixa altura
Máximo aproveitamento da casa de máquinas e máxima rigidez do sistema - Disponível opcionalmente com compensação de força centrífuga disponível
Menos perda de força de fixação em altas RPM - Fixação sensível à deformação de peças de parede fina
Alto grau de redondeza das peças - Fixação muito precisa de componentes não circulares
Perfeito para fundidos - O anel de torneamento simplifica e otimiza a perfuração/usinagem da castanha de sobrepor
Manipulação fácil durante placaamento/usinagem de castanhas de sobrepor - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Garante uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- Placa de compensação de 6 castanhas para fixação sensível à deformação de peças de parede fina
A placa de compensação de 6 castanhas é baseado no princípio das castanhas de placa que oscilam em pares. Duas castanhas base estão sempre conectadas a um corpo pendular. Isso garante a centralização da peça entre seis pontos de contato, que podem ser ajustados em pares. Mesmo as peças brutas podem ser centralizadas sem distorção da peça. - Como resultado, peças particularmente sensíveis à deformação, como anéis de paredes finas, podem ser fixadas com pouca deformação. As placas ROTA NCR ainda estão disponíveis nos tamanhos Ø 165 mm e Ø 200 mm. Com efeito imediato, todos os tamanhos maiores são cobertos pela versão selada ROTA NCR-A. Maiores intervalos de manutenção são alcançados devido ao novo conceito de vedação.