arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
5-axis jaws

5-axis jaws

5-axis jaws
5-axis jaws for improved accessibility of the machine spindle or the tool to the workpiece.
全フィルター
10件の結果
432258
65 x 76 x 45 mm 
3.0 mm
432473
65 x 57 x 40 mm 
3.0 mm
432207
100 x 67 x 35 mm 
-
432206
100 x 76 x 35 mm 
-
1322988
125 x 77,8 x 40 mm 
3.0 mm
1374778
125 x 44.5 x 33 mm 
-
1374779
125,4 x 44,5 x 33 mm 
-
432472
125 x 45,5 x 40 mm 
-
1551488
125 x 45,5 x 40 mm 
-
432617
160 x 73 x 50 mm 
-