arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ADR Ausdrehring Ø 164 類似のイラスト

ADR Ausdrehring Ø 164

ジョー回転治具

ID 6100005

ADR Ausdrehring Ø 164, ジョー回転治具
  • 最小クランプ範囲: 162 mm
  • 最大クランプ範囲: 204 mm
Min. Spannbereich [mm] 162.0
Max. Spannbereich [mm] 204.0
Der Spannbereich kann in Verbindung mit Spannbolzen erreicht werden.