arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ZTB Ø50 Abbildung ähnlich

ZTB Ø50

Zubehör Drehfutter Standard

ID 814827

In stock
Zubehör Drehfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Zentrierbolzen
  • Zum exakten Ausrichten von SCHUNK ROTA-S flex Handspannfuttern auf dem Maschinentisch.
  • Passend zu: ROTA-S flex
Technische Daten:
  • Länge: 19 mm
  • Durchmesser D: 50 mm
  • Durchmesser D1: 16 mm
  • Gewicht: 0.27 kg
长度 [mm] 19.0
重量 [kg] 0.27