arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGA-1 256-170-22

SGA-1 256-170-22

Placa adaptadora

Ident.-Nr. 430172

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Placa adaptadora, fixa
  • Interface 1: W-38
  • Adequado para: KSG 160
Dados técnicos:
  • Dimensões: 256 x 170 x 22 mm
  • Peso: 7.6 kg
Largura [mm] 256.0
Profundidade [mm] 170.0
Altura [mm] 22.0
Pacote unidade
Peso [kg] 7.6

Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de montagem; sem castanhas de reversão de 6 dobras