arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGWB-F 125-88-39

SGWB-F 125-88-39

Reversal jaws

ID 430089

System jaws, standard

Product features:
  • Reversal jaw, fixed
  • Interface 1: W-125-1
  • Suitable for: KSG 125
Technical data:
  • Dimensions: 125 x 88 x 39 mm
  • Weight: 2.3 kg
宽度 [mm] 125.0
深度 [mm] 88.0
高度 [mm] 39.0
重量 [kg] 2.3

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉;无顶爪