arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGWB-F 125-88-40

SGWB-F 125-88-40

Reversal jaws

ID 1395494

System jaws, standard

Product features:
  • Reversal jaw, fixed
  • Interface 1: W-125-1
  • Interface 2: W-125-2
  • Suitable for: KSG 125
Technical data:
  • Dimensions: 125 x 88 x 40 mm
  • Weight: 2.5 kg
Ancho [mm] 125.0
Profundidad [mm] 88.0
Altura [mm] 40.0
Peso [kg] 2.5

Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación; sin mordazas superiores