arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PVB 32-23 類似のイラスト

PVB 32-23

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

ID 422405

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

特長:
  • フレキシブル延長ポール PVB 32
  • 貫通孔とM6ネジ付き。 
  • テクノロジー: スクエアポール
  • 補正ストローク 4.5 mm。
テクニカルデータ:
  • 寸法: 31 x 29 x 23 mm
  • 補正ストローク: 4.5 mm
  • ポールサイズ用: 32 x 32 mm
Länge [mm] 31.0
Breite [mm] 29.0
Höhe [mm] 23.0
Min. Höhe [mm] 20.0
Max. Höhe [mm] 24.5
Ausgleichshub [mm] 4.5