GWU-1 100-25.5
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
ID 430023
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Werkstückunterlagen – Breite 100 mm
- Zum Auflegen der Werkstücke
- Passend zu: KSG 100, KSO 100
- Breite: 100 mm
- Höhe: 25.5 mm
- Gewicht: 0.4 kg
Technical details
| Breite [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 25.5 |
| Gewicht [kg] | 0.4 |
Scope of delivery
1 set of workpiece supports