HM 12
夹持嵌块
Ident.-Nr. 184102
HM 12, 夹持嵌块
- 高度 H: 12.7 mm
- 直径 D: 12.7 mm
- 螺纹 G: M6
- 材料: 钢体碳化物嵌块
- 供货单位: 1 套 = 10 件
Technische Details
| 高さ H [mm] | 12.7 |
|---|---|
| 高さ H1 [mm] | 5.0 |
| D 径 [mm] | 12.7 |
| 直径 D1 [mm] | 9.5 |
| ねじ G | M6 |
| 最大負荷力 [kN] | 11.0 |
| 材質 | スチールボディ付きカーバイドインサート |
| デリバリーユニット | 1 セット = 10 点 |
最大負荷力の値は、全てのチップが把握されている場合に有効な値です。