SGWP-B 125-57-27
高精度ジョー
ID 1494333
システムジョー、標準
特長:
特長:
- 高精度ジョーセット
- さらにワークに角度を付けたい場合
- クイックチェンジ ジョー
- 適合タイプ: KSX-C2 125
- 寸法: 125 x 57 x 27 mm
- 重量: 0.93 kg
技術的詳細
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 57.0 |
| 高さ [mm] | 27.0 |
| 供給単位 | セット |
| 重量 [kg] | 0.93 |