arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SKQ 160-1 類似のイラスト

SKQ 160-1

手動クランピングシステム用標準アクセサリー

ID 1423759

手動クランピングシステム用標準アクセサリー

特長:
  • 角形コンソール
  • マシンテーブルからクランプ装置を取り外し、アクセス性を向上させることができます。
  • 適合タイプ: KSC3 160
テクニカルデータ:
  • 幅: 197 mm
  • 高さ: 100 mm
  • 重量: 13 kg
길이 [mm] 320.0
폭 [mm] 197.0
높이 [mm] 100.0
중량 [kg] 13.0

제공 범위
각도 콘솔