SGWB-GL-B 45-26.5-22
快换卡爪
ID 1497092
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 带压花轮廓的活动式可翻转钳口
- 用于夹紧预压花材料和工件。
- 快换爪
- 适用于: KSC mini
- 尺寸: 45 x 26,5 x 22 mm
- 夹紧步骤: 3 mm
- 重量: 0.1 kg
Détails techniques
| Largeur [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 26.5 |
| Hauteur [mm] | 22.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.1 |