arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
VBB-5 1xIL-4x4P 類似のイラスト

VBB-5 1xIL-4x4P

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

ID 420700

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

中止情報:
  • 販売終了日: 2025-06-30
  • 置き換え対象物: 1601413
特長:
  • 接続ボックス 4 x 4-PIN 最大 4 基の磁式チャック用
  • コントロールユニット KEH plus とマグネットチャックの間への取付けに。
  • 最大 4 つまでの磁式チャックを制御するために
  • 高温のチップを保護する金属製とプラスチック製のシース付き
テクニカルデータ:
  • ケーブル長: 5 m
  • 重量: 11 kg
ケーブル長 [m] 5.0
重量 [kg] 11.0

納品内容
接続ボックス、ケーブル、プラグ、取扱説明書