説明
优势 - 您将获益
- 摩擦系数低
达到恒定夹持力 - 附着力高且防水
防止夹持装置的快速冲洗,在有速度的情况下也是 - 良好的防腐性和极大降低摩擦腐蚀
保证夹持装置的长使用寿命 - 非常高的耐压性
用于传递最大夹持力 - 浅色
在应用中清洁
选件和特殊信息
- 用于定期润滑夹紧装置的高性能润滑脂
SCHUNK 的 LINOMAX plus 和 LINOMAX 100 是用于定期润滑车床卡盘和中心架的高性能润滑脂。润滑脂是基于精选矿物/合成油组合的均匀、高度防水的润滑脂膏。对于这两种润滑脂,润滑油的范围和数量都经过了选择,因此它们在边界和混合摩擦区域具有极高的压力敏感性,最大限度降低了摩擦腐蚀的风险,并优化了润滑性能。 - LINOMAX plus 是所有 SCHUNK 卡盘和中心架的标配。这是通用型,通常适用于所有客户的要求。然而,LINOMAX 100 特别适用于因腐蚀性冷却润滑剂而导致 LINOMAX 100 与冷却剂发生反应的应用场合。