GSH-D 5-50
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 432355
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Torquímetro de 5 – 50 Nm
- Para accionar los sistemas de sujeción manuales de SCHUNK
- Con accionamiento cuadrado
- Conexión cuadrada: 3/8"
- Par de apriete mín.: 8 Nm
- Par de giro máx.: 50 Nm
- Peso: 1.5 kg
技術的詳細
| Par de apriete mín. [Nm] | 8.0 |
|---|---|
| Par de giro máx. [Nm] | 50.0 |
| Conexión cuadrada | 3/8" |
| Peso [kg] | 1.5 |
Material suministrado
Llave dinamométrica