GBVS-P-R 40-42.5-25
パレットジョー
ID 1505724
クランピングインサート、標準
特長:
特長:
- クランプジョーグリップ 90
- インターフェース1: W-SEI
- 適合タイプ: 調節ジョー KSM2
- 寸法: 40 x 42,5 x 25 mm
- 重量: 0.2 kg
技術的詳細
| 幅 [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 25.0 |
| 高さ [mm] | 40.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.2 |