GBN-P 125-40-25
Pull-down jaw
ID 430147
Top jaws, standard
Product features:
Product features:
- Precision pull-down jaw
- Interface 1: W-125-1
- Dimensions: 125 x 40 x 25 mm
- Weight: 0.9 kg
技术细节
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 25.0 |
| 高さ [mm] | 40.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.9 |
納品内容
トップジョー、固定ネジ