arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KTR 315 Abbildung ähnlich

KTR 315

Aufsatzbackenrohlinge gebohrt

ID 1446915

System jaws, standard

Product features:
  • Top jaw blank
  • Jaw interface: Tongue and groove
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 315
Technical data:
  • Dimensions: 148 x 160 x 52 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Weight: 9.1 kg
Width [mm] 160.0
Height [mm] 52.0
Material 16MnCr5
Suitable for 315
Weight [kg] 9.1

Scope of delivery
Top jaw blanks