arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ISST-SMPL 400x300x3

ISST-SMPL 400x300x3

표준마그네틱 진공 클램핑 기술용 액세서리

ID 1487783

표준마그네틱 진공 클램핑 기술용 액세서리

제품 특징:
  • 지지 플레이트
  • 흡착 컵이 있는 공작물 가공용
  • 닫기 자석 포함
  • SMPL 400 x 300 x 28에 적합
기술 데이터:
  • 치수: 400 x 300 x 3 mm
  • 중량: 2.9 kg
Lengte [mm] 400.0
Breedte [mm] 300.0
Hoogte [mm] 3.0
Gewicht [kg] 2.9

Levering
Steunplaat, afsluitingsmagneten, dichtingsstrip (gelijmd), verzonken schroeven