SSH-D-3/4" 80-400
旋盤チャック 標準 アクセサリー
ID 1301023
旋盤チャック 標準 アクセサリー
特長:
特長:
- トルクレンチ
- SCHUNK の手動式旋盤用チャックを作動させる場合
- ラチェット機能内蔵
- スクエアドライブ
- 適合タイプ: ROTA-S flex 1000, 1200, 1400; ROTA-M flex 2+2 500, 630; ROTA-ML flex 2+2 630, 800, 1000, 1200; ROTA-S plus 500-162, 630-252, 800-252, 1000-402
- スクエア接続: 3/4"
- 最小トルク: 80 Nm
- 最大トルク: 400 Nm
- 重量: 2.4 kg
技術的詳細
| Conexión cuadrada | 3/4" |
|---|---|
| Longitud [mm] | 686.0 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 80.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 400.0 |
| Peso [kg] | 2.4 |