arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 2.0

ROTA-S plus 2.0

Chuck estacionario de 3 garras, accionado manualmente
Chucks manuales de uso universal para aplicaciones estacionarias con sistema de cambio rápido de mordazas en menos de 60 segundos

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 편리한 죠 퀵 체인지 시스템
    설치 시간 및 비용 최소화
  • 고효율의 쐐기 바 시스템
    높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑
  • 높은 죠 퀵 체인지 반복 정확도
    이미 가공된 죠의 반복 보어 작업 불필요
  • 시각 안전 장치
    최대 작동 안전
  • 최적화된 윤활 시스템
    지속적으로 높은 고정력 보장
  • 각진 톱니 베이스 죠 SFG
    소형 및 대형 공작물의 유연한 클램핑
  • 인체공학적이고 가볍고 안전한 스패너 렌치
    쉬운 작동 보장
  • 기능 부품의 모든 면을 경화 및 연마 처리
    긴 서비스 수명 보장

옵션 및 특별 정보

  • 고정용 수동 선반 척
    죠 퀵 체인지 시스템이 적용된 수동 파워 척인 ROTA-S plus 2.0을 사용하여 가공 센터의 공작물 클램핑에서 최적의 결과를 얻을 수 있습니다. 최적화된 쐐기 바 드라이브와 개선된 윤활 시스템은 지속적으로 높은 체결력을 보장합니다.
  • 죠 퀵 체인지 시스템으로 인해 각진 톱니 모양 죠는 매우 높은 죠 퀵 체인지 반복도로 1분 이내에 교체하는 것이 가능합니다. 혁신적인 확장 축 솔루션을 사용하여 내부 클램핑 직경이 작은 경우에도 공작물을 매우 정확하게 클램핑할 수 있습니다.