arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCK-S plus 250 K-SV90°

ROTA NCK-S plus 250 K-SV90°

固定三爪卡盘,液压

ID 450206

标准固定式动力卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 集成液压缸
  • 用于固定使用的底板
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 17H7
技术参数:
  • 单指行程: 4.4 mm
  • 活塞行程: 19 mm
  • 最大夹持力*: 111 kN
  • 最大启动压力: 120 bar
  • 卡盘高度: 121 mm
  • 重量: 47.6 kg
Denture 1/16" x 90°
Force de serrage max. [kN] 111.0
Pression d'actionnement [bar] 120.0
Course par mors  [mm] 4.4
Poids [kg] 47.6

Etendue de la livraison
Mandrin de tour automatique, lardons de fixation, notice d'utilisation ; vis de montage