arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MMS 22-PI1

MMS 22-PI1

プログラマブルマグネットスイッチ
オートメーションコンポーネントのステータスモニターに磁気スイッチが使用されています。非接触式で磁石の接近を検知し、所定のしきい値を超えると、デジタル値を出力します。このしきい値をプログラミングすることができます。

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 개별 전환점 - 간섭 윤곽 없음
    자기 스위치를 완전히 삽입할 수 있습니다. 즉, 돌출 센서 시스템으로 인한 간섭 윤곽이 발생하지 않습니다.
  • 즉시 프로그래밍 가능
    전환점과 히스테리시스의 비접촉식 조정
  • 조정 가능한 히스테리시스
    정밀 위치 모니터링용 – 매우 낮은 스트로크까지
  • 좁은 설치 공간에 적합
    TeachTool 플러그로 유선 학습
  • LED 디스플레이가 있는 버전
    센서에 직접 전환 위치를 제어
  • 표준 플러그 커넥터가 있는 버전
    연장 케이블의 쉽고 빠른 교체
  • PUR 버전의 매우 유연한 케이블
    긴 제품 수명
  • 센서 홈에 설치
    제품에 쉽고 신속하며 공간 절약적인 설치

옵션 및 특별 정보

  • 높은 보호 클래스
    플러그 연결 시 IP67, 청결한 환경 또는 지저분한 환경, 물과 접촉하는 경우의 사용에 적합합니다. 다른 미디어(냉각제, 산, 베이스 등)와 접촉하는 경우의 작동성도 종종 주어지지만 SCHUNK는 이를 보장하지 않습니다.
  • 전원공급장치
    10% 미만 잔결에서 10~30V DC
  • 간섭 원인
    센서는 바로 인근에 있는 다른 자기장의 영향을 받을 수 있습니다. 모터, 전기 용접기, 영구 자석 혹은 육각 소켓 렌치, 칩 등 자화된 재료(소위 연자성 물질)에 의해 방해 자기장이 생성될 수 있습니다.