arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MMS

MMS

Interruptor magnético eletrônico
Um interruptor magnético é usado para monitorar o estado dos componentes de automação. Eles detectam a aproximação de um ímã sem contato e acima de um determinado valor de comutação, emitem um sinal digital.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Instalace do drážky snímače
    pro prostorově úspornou snadnou a rychlou montáž na výrobek
  • Verze s LED displejem
    pro ovládání spínací polohy přímo na snímači
  • Verze se standardním konektorem
    pro snadnou a rychlou výměnu prodlužovacího kabelu
  • Velmi pružný kabel ve verzi PUR
    pro dlouhou provozní životnost

Možnosti a zvláštní informace

  • Verze ATEX EX
    pro výbušná prostředí
  • Vysoká třída ochrany
    IP67 v zapojeném stavu k použití v čistém nebo prašném prostředí či v kontaktu s vodou. Často se uvádí funkčnost i v kontaktu s jinými médii (chladivo, kyseliny, zásady atd.), ale to nemůže firma SCHUNK zaručit.
  • Napájení
    10 - 30 V DC při < 10 % zbytkového zvlnění
  • Zdroje rušení
    Snímače mohou ovlivňovat jiná magnetická pole v bezprostřední blízkosti. Rušivá magnetická pole mohou vytvářet motory, elektrické svářečky, trvalé magnety nebo magnetizované materiály (tzv. měkké magnety), např. imbusové klíče, třísky atd.