EZN
Universal gripper
This product is a SCHUNK Classic-Product.
Alternative products:
Servo-electric 3-finger centric gripper with high gripping force and high maximum moment due to multi-tooth guidance
Description
Innovaties - uw voordelen
- Aandrijvingsontwerp van servomotor
voor flexibel gebruik - Met externe elektronica
voor eenvoudige integratie in bestaande servogestuurde concepten via PROFINET - Voorpositioneringsfunctie
om cyclustijden te verkorten door een korte werkingsslag - Robuuste tandgeleiding
voor nauwkeurige handling - Hoge maximale momenten mogelijk
geschikt voor lange grijpvingers - Bevestiging aan één grijperzijde in twee schroefrichtingen
voor universele en flexibele montage van de grijper
Opties en speciale informatie
- Aansturing via externe besturing ECM
De elektrische aansturing van de grijper vindt plaats via de afzonderlijk verkrijgbare besturing ECM. De besturing kan via PROFINET in het overkoepelende besturingsconcept worden geïntegreerd. De communicatie-interfaces garanderen een eenvoudige integratie in het hogere besturingssysteem en maken het ontwerpen van industriële bustopologieën mogelijk. - Connectorversie EZN-S
Naast de standaardvariant met een bevestigde aansluitkabel van 5 m is ook connectorversie EZN-S verkrijgbaar voor de ECM besturing. In deze versie is de grijper uitgerust met een kabel van 30 cm en een Y-plug. Voedings- en sensorkabels die geschikt zijn voor sleepkettingen of robots zijn apart verkrijgbaar. - ATEX-versie EX
volledig stofdicht, verhoogde bescherming tegen het binnendringen van materialen. - Voedselveilige smering
Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van de norm EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding. Onderdelen zoals rollagers, lineaire geleidingen of schokdempers zijn niet voorzien van smeermiddelen die voldoen aan de voedselveiligheidsnormen.